No.007669 软管导向组件

发布日期: 2024-02-21

No.007669 软管导向组件

规格

用途

  • 将软管送至检查设备的导向机构

动作、操作性

  • 使用握柄旋转旋转板,设定成任意大小后用3处旋钮进行固定
  • 采用可变式导向,同一组件可应对φ6~φ20的软管

对象工件

  • 形状种类:软管
  • 外形尺寸:D6~D20[mm]
  • 材质:尼龙

特长

动作规格

  • 外观尺寸:W180×D180×H60[mm]
  • 行程:导轨行程:7[mm]

主要零件选型理由

  • 零件:旋转板
  • 理由:利用导向用的槽加工可进行顺畅滑动

设计要点

构造改善和设计要点

  • 可变量因旋转板上的导槽形状而异,因此应根据所需直径确定形状
  • 使从3个方向导向的凸轮轴承随动器偏离直线导轨中心,可避免导轨之间的干涉,从而应对最小限度的直径
  • 检索代码:#UL669
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×