No.007679 不同高度工件的分类机构
发布日期: 2024-02-21
![No.007679 不同高度工件的分类机构](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007679.png
)
规格
用途
- 使用1个气缸分类工件
- 在通用的输送机上传送不同大小的2种工件进行分类
动作、操作性
- 小工件通过挡块下方,大工件被挡块挡住通过输送机进行分类
- 使用传感器确认挡块挡住了大工件后,驱动气缸
- 使用气缸排出工件并转移至直行的输送机上
- 排出时暂停输送机,可抑制工件飞出
对象工件
- 形状种类:载体
- 外形尺寸:工件(小):□50×H30[mm]、工件(大):□50×H50[mm]
- 材质:MC尼龙
- 重量:工件(小):82[g]、工件(大):140[g]
特长
动作规格
- 外观尺寸:W632×D766×H209[mm]
- 行程:气缸行程:100[mm]
- 速度:工件传送速度:7.8[m/min]
- 负载:
- 气缸容量:推压侧45[N]、缩回侧34[N](参阅产品目录)
- 使用压力:0.4[MPa]
主要零件选型理由
- 零件:气缸容量
- 理由:推力可使工件在输送机上滑动并进行转移
设计要点
主要零件的计算工序
- 带导杆气缸
- 带导杆气缸的推力通过满足必要推力来检证
转移的工件重量:m=0.14[kg]
平皮带面摩擦系数:μ=0.3〜0.7 (平面/塑料)
所需推力:F=μmg=0.7×0.14×9.8=0.96[N]
气缸内径:d=12[mm]
气缸效率:η=0.5
气缸推力(推压侧):Fs=45×η=22.5[N]
Fs>F,因此成立
载体可装载的最大重量:139[g]
- 带导杆气缸的推力通过满足必要推力来检证
构造改善和设计要点
- 选择将工件切实转移至正交输送机上的气缸行程
- 检索代码:#UL679