No.007672 螺纹套压入机
发布日期: 2023-11-21
![No.007672 螺纹套压入机](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007672.png
)
规格
用途
- 设置工件和嵌入式螺帽,将螺帽压入工件
对象工件
- 形状种类:矩形
- 外形尺寸:W20×D52×H35.8[mm]
- 材质:ABS
- 重量:6.1[g]
特长
动作规格
- 外观尺寸:W300×D180×H440[mm]
- 行程:气缸行程:100[mm]
- 工件静止精度:±0.2[mm]
主要零件选型理由
- 零件:气缸
- 理由:选择推力足以压入嵌入式螺帽的气缸
设计要点
主要零件的计算工序
- 弹簧的选型
- 工件配置台总重量:448[g]
弹簧常数:0.98[N/mm]×2=1.96[N/mm]
工件配置台总负载:0.448×9.8=4.39[N]
挠曲量:4.39÷1.96=2.24[mm]
工件配置台下凹2.24[mm]左右
- 工件配置台总重量:448[g]
- 气缸容量的选型
- 嵌入式螺帽的压力(K):50[N](假定)
负载率(η):70%(根据经验值)
所需气缸推力:F0=K/η×100=71.4[N]
将弹簧压入10mm时的负载
F1=1.96×10=19.8[N]
压入所需的力F=F0+F1=71.4+19.8=91.2[N]
使用压力:0.5[MPa]
气缸内径:φ32[mm]
气缸推力:约275[N](产品目录值)
判定275[N]>91.3[N],因此可以使用
- 嵌入式螺帽的压力(K):50[N](假定)
构造改善和设计要点
- 使用气缸实现自动化
- 检索代码:#UL672