No.007681 Y型输送机用工件分类装置

发布日期: 2024-02-29

No.007681 Y型输送机用工件分类装置

规格

用途

  • 使用气缸驱动分类导轨,改变工件流向进行分类

动作、操作性

  • 使用分类导轨将流经的工件传送至需转移的输送机侧
  • 使用气缸驱动分类导轨,变更转移的输送机
  • 上一工序中使用了截停工件的挡块,分类导轨动作时工件不会流动

对象工件

  • 形状种类:圆柱
  • 外形尺寸:φ50×32[mm]
  • 材质:树脂
  • 重量:100[g]

特长

动作规格

  • 外观尺寸:W369×D1222×H256[mm]
  • 行程:气缸行程:100[mm]
  • 速度:
    • 输送机速度:200[mm/s]
    • 气缸速度:100[mm/s]

主要零件选型理由

  • 零件:气缸
  • 理由:大于分类导轨的活动推力

设计要点

主要零件的计算工序

  • 气缸的选型
    • 选择的气缸内径:φ12[mm]
      推力(缩回):P=34[N]
      气缸负载率:η=0.5
      分类导轨驱动部重量:m=1[Kg]
      摩擦系数:μ=0.2
      分类导轨活动所需力(圆周方向):F1
      F1=m×g×μ=1×9.8×0.2=1.96[N]
      分类导轨活动所需力(气缸方向):F2
      F2=F1/cos30=1.96/cos30=1.45[N]
      P×η=34×0.5=17[N]>1.45[N]=F2
      因此可以使用

构造改善和设计要点

  • 使用止动销和定位螺栓作为分类导轨的挡块
  • 检索代码:#UL681
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×