型号与零件编号有什么用途?
发布日期: 2023-09-12
型号、零件编号被用于零件清单、图纸、采购订单等所有方面,重要到没有编号则无法开展业务的程度。
型号是产品或机构的名称。例如像电机或泵等那样将零部件组装而成的组件的名称。另外,即便是同一设备但规格不同时,也会如1型、2型等那样被区分使用。
零件编号顾名思义就是零件的名称。构成设备的零件种类繁多,全部都被编有唯一名称作为零件编号。另外,如果零件编号相同但零件不同,则会造成一些问题和错误,因此所有零件都被编有唯一的名称。
如果简单易懂地举例说明功能名称和零件编号的区别,就如同姓名与身份证号码的关系一样。即便是同姓同名,也可用身份证号加以区别。同样,即便说了零件编号是1102301,也不知道是什么零件,但通过编制诸如“齿轮”等功能名称,则能够知道零件的种类。
功能名称是指:
可以想象出零件种类和用途的名称。但是如果都命名为“齿轮”、“撑条”、“支架”,则会产生很多同姓同名的零件而无法管理。
零件编号是指:
赋予零件的独一无二的名称,但由于是通过数列表示,因此反映不出零件的种类等信息。通常在零件清单等中,是将零件编号和功能名称关联管理。另外,对新零件首次编号叫做取号,指从编号台帐中选择尚未使用的号码。
型号通常多对外使用。顾客在订购设备时,通过指定型号购买,可以确保可靠地安排所需设备。
零件编号的用途如下图所示,涉及范围很广,被用于所有的关联管理中。
因此,零件编号错误或变更时,会影响到上述所有流程,故零件编号的管理非常重要。
由于型号和零件编号与众多的用途相关联,因此要耗费大量的管理工时。例如变更一个零件编号时,需要在设计部门、采购部门、生产技术部门、制造部门、质量管理部门等所有相关部门进行变更,这会带来麻烦。
由于使用 PLM(产品生命周期管理)等工具可以切实可靠地进行管理,因此可以消除错误。
零件除了型号和零件编号外,还有各种信息与之息息相关。虽然通常通过零件清单和标准零件进行管理,但在3D CAD中,信息可以作为属性与零件任意关联,因此也可以有效地用于 PLM (PDM)。