No.007674 使用连杆的内筒夹头
发布日期: 2024-03-04
![No.007674 使用连杆的内筒夹头](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007674.png
)
动作、操作性
- ①手动移动至夹紧位置
②使用直线导轨将旋转驱动器的摆动运动转换成直线运动,夹紧工件
③传送后松开工件,移动至初始位置
对象工件
- 形状种类:圆筒
- 外形尺寸:φ400×H100×t10[mm]
- 材质:铝合金压铸
- 重量:6.3[kg]
动作规格
- 外观尺寸:W295×D335×H114[mm]
- 行程:
- 旋转驱动器摆动角度:90°
- 夹具行程:25[mm]
- 速度:夹头开闭速度:1[s]
- 负载:夹紧力:P=407[N]以上
主要零件选型理由
- 零件:旋转驱动器
- 理由:设计扭矩能满足所需夹持力
主要零件的计算工序
- 参阅制造商产品目录
构造改善和设计要点
- 设定产生所需夹持力的连杆角度
- 检索代码:#UL674