No.007701 使用钢丝和气缸的4倍行程滑台
发布日期: 2024-03-01
![No.007701 使用钢丝和气缸的4倍行程滑台](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007701.png
)
动作、操作性
- 将工作台上的轻量工件按气缸冲程的4倍距离进行传送
对象工件
- 形状种类:板状
- 外形尺寸:W100×D100×H20[mm]
- 材质:树脂
- 重量:0.2[kg](最重1.0[kg])
动作规格
- 外观尺寸:W300×D660×H74[mm]
- 行程
- 气缸行程:100[mm]
- 台面行程:400[mm]
- 速度:
- 气缸速度:50[mm/s]
- 滑台速度:200[mm/s]
- 负载:23.8[N]
主要零件选型理由
- 零件:气缸
- 理由:选择可驱动工作台的气缸
主要零件的计算工序
- 弹簧的选型
- 工作台重量:M1=1[kg]
工件重量:M2=1[kg](最重)
摩擦系数:μ1=0.1
活动部的摩擦力:Fs1=(M1+M2)×g×μ1=(1+1)×9.8×0.1=2.0[N]
弹簧力:F1=2[N]
弹簧数:ns=2
F1×ns>Fs1,因此可通过弹簧使工作台退回
- 工作台重量:M1=1[kg]
- 气缸的选型
- 折返次数:n=4
气缸的负载功率:
F2={(M1+M2)×g×μ1+F1×2}×4={(1+1)×9.8×0.1+2×2}×4=23.8[N]
气缸推力(缩回、0.4MPa):F3=94[N]
气缸效率:η1=0.5
F3×η1=94×0.5=47[N]>23.8[N]=F2
因此可以使用
- 折返次数:n=4
构造改善和设计要点
- 使用恒定负载弹簧,以退回滑动后的工作台
- 检索代码:#UL701