No.007702 缩放仪式省空间长行程机构
发布日期: 2024-03-01
![No.007702 缩放仪式省空间长行程机构](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007702.png
)
动作、操作性
- 使用伸缩机构,按气缸行程的2倍升降工件
对象工件
- 形状种类:箱状工件
- 外形尺寸:W100×D80×H50[mm]
- 材质:金属
- 重量:1[kg]
动作规格
- 外观尺寸:W100×D116×H236[mm]
- 行程:
- 升降行程:100[mm]
- 气缸行程:50[mm]
- 速度:150[mm/s]
- 负载:容许负载:60[N]
主要零件选型理由
- 零件:薄型气缸
- 理由:采用可上升工件部的气缸
主要零件的计算工序
- 薄型气缸的选型
- 选择可上升工件部的气缸
工件最大重量(6[kg])及升降零件重量(1[kg]):m=7[kg]
(本规格中m=2[kg])
缩放仪比:n=2
工件部位上升所需的负载:F=n×m×g=2×7×9.8=137.2[N]气缸理论推力(0.4[MPa]、推压侧):P=322[N](产品目录值)
气缸负载率:η=0.5
气缸推力:P1=P×η=322×0.5=161[N]P1>F,因此成立
- 选择可上升工件部的气缸
构造改善和设计要点
- 为了保持工作台的水平状态,使用直线轴承进行升降
- 检索代码:#UL702