No.007705 高度调节机构
发布日期: 2024-03-12
![No.007705 高度调节机构](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007705.png
)
规格
用途
- 对于高度不同的工件,可轻松改变压模高度
动作、操作性
- 转动把手,旋转梯形丝杠,可改变压模高度
对象工件
- 形状种类:矩形零件
- 外形尺寸:W150×D120×t10[mm]
- 材质:POM(聚缩醛)
- 重量:250[g]
特长
动作规格
- 外观尺寸:W536×D276×H641[mm]
- 行程:
- 调整行程:160[mm]
- 压模活动行程:29[mm]
主要零件选型理由
- 零件:梯形丝杠
- 理由:易于大幅度变更距离
设计要点
构造改善和设计要点
- 根据把手转速和梯形丝杠螺距考虑移动量
- 检索代码:#UL705