No.007707 压模冲压机构

发布日期: 2024-03-12

No.007707 压模冲压机构

规格

用途

  • 仅通过气缸的行程动作,即可进行压模开盖和压模冲压动作
  • 可通过更换附件,使用市售的压模和标记油墨

动作、操作性

  • 利用气缸行程,打开防止干燥的压模盖进行印字

对象工件

  • 形状种类:薄板
  • 外形尺寸:W297×D210×t0.7[mm]
  • 材质:聚乙烯
  • 重量:15[g]

特长

动作规格

  • 外观尺寸:W111×D80×H383[mm]
  • 行程:压模上下行程:100[mm]

主要零件选型理由

  • 零件:拉伸弹簧
  • 理由:选择弹簧以承受负载

设计要点

主要零件的计算工序

  • 根据假定负载选择弹簧常数
    • 假定负载 Fo=5.0[N]
      拉伸时的假定挠曲量 x=12.3[mm]
      假定弹簧常数 k=5.0[N]/12.3[mm]=0.4[N/mm]
      需使用大于上述值的弹簧常数
      因此选择弹簧常数0.5[N/mm]
  • 拉伸弹簧负载
    • 反作用力 F=kx+初始张力
      弹簧常数 0.5[N/mm]
      初始张力=4.9[N]
      F=0.5[N/mm]×12.3[mm]+4.9[N]=11[N]
      反作用力11[N]为假定负载5.0[N]的2.2倍

构造改善和设计要点

  • 设定冲压压模的缸径和连杆比
  • 选择推回压模盖的拉伸弹簧
  • 制作压模和标记油墨均可使用的专用套筒
  • 检索代码:#UL707
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×