No.007725 缩放仪式定心机构
发布日期: 2024-03-12
规格
用途
- 采用2倍行程的缩放仪结构,可对长工件进行定心
动作、操作性
- 使用传感器等(需另行使用)感知输送机传送来的工件,采用通过1个驱动动作的缩放仪结构进行定心
对象工件
- 形状种类:方柱
- 外形尺寸:W30×D30×L300[mm]
- 材质:SS400
- 重量:2.1[kg]
特长
动作规格
- 外观尺寸:W334×D315×H124[mm]
- 行程:
- 气缸行程:20[mm]
- 定心导轨行程:单侧40[mm]
- 速度:定心所需时间:0.3[s]
- 负载:定心时施加在气缸上的负载:16.9[N]
主要零件选型理由
- 零件:带导杆气缸
- 理由:选择推力为16.9[N]以上的产品
设计要点
主要零件的计算工序
- 带导杆气缸
- 工件重量:m1=2.1[kg]
工件与皮带的摩擦系数:μ1=0.2
滑动部(连杆机构两侧)重量:m2=1.3[kg]
滑动部的摩擦系数:μ2=0.1
连杆开启角度:θ=65[°]
缩放仪倍率:n=2
所需推力:F1=(μ1×m1+μ2×m2)×g×tan{(180°-θ)/2}×n
=(0.2×2.1+0.1×1.3)×9.8×tan{(180°-65°)/2}×2=16.9[N]
气缸理论输出(缩回侧、压力:0.4[MPa]):F2=34[N]
负载率系数:η=0.5
气缸推力:F3=η・F2=0.5×34=17[N]
F3>F1,因此成立
- 工件重量:m1=2.1[kg]
构造改善和设计要点
- 采用连杆机构,通过1个驱动进行定心
- 检索代码:#UL725