No.007726 薄型XY滑台
发布日期: 2024-03-15
![No.007726 薄型XY滑台](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007726.png
)
规格
用途
- 实现XY滑台的自动化、简易结构和紧凑化
- 用于轻量工件的简易测量、传送及组装等用途的XY滑台
动作、操作性
- 采用单轴机器人,通过另行控制移动XY 2轴
- 需在滑台上另行设置工件支架
- 假定对象工件为极轻物体的XY滑台
对象工件
- 形状种类:滑台
- 外形尺寸:W350×D350×H8[mm]
- 材质:A5052
- 重量:2.6[kg]
特长
动作规格
- 外观尺寸:W428×D422×H80[mm]
- 行程:
- 滑台移动行程(X、Y轴):190[mm]
- 重复定位精度:±0.1[mm](想定)
- 速度:滑台移动速度:200[mm/s]
- 负载:最大传送物重量:10×9.8=98[N]
主要零件选型理由
- 零件:单轴机器人
- 理由:实现驱动部的组件化,以规格为优先
设计要点
构造改善和设计要点
- 无需选择以往的马达、滚珠丝杠、直线导轨等各零件,采用组件型单轴机器人
- 将滑轨固定在移动滑台上,单轴机器人与直线导轨的连接类零件采用简易结构
- 检索代码:#UL726