No.007729 接合用定心夹具
发布日期: 2023-12-21
规格
用途
- 为接合2个零件而进行定心
动作、操作性
- 设置工件时,使用柱塞保持定心轴
- 接合2个零件时,使用导向轴进行定心
对象工件
- 形状种类:
- 圆板
- 圆柱型
- 外形尺寸:
- 圆板:φ50×H10[mm]
- 圆柱:φ25×H50(内筒φ15)[mm]
- 材质:丙烯
- 重量:
- 圆板:24[g]
- 圆柱:19[g]
特长
动作规格
- 外观尺寸:W200×D125×H316[mm]
- 行程:夹紧行程:65.2[mm]
设计要点
构造改善和设计要点
- 通过加长导向轴支座,减小定心轴的偏移
- 加高支柱并在夹紧位置设置调整量,以对应不同高度的工件
- 检索代码:#UL729