No.007730 清洗装置内的夹紧机构
发布日期: 2024-03-15
![No.007730 清洗装置内的夹紧机构](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007730.png)
规格
用途
- 夹紧清洗槽内的工件
- 在清洗槽外部设置驱动部和连杆,使用O形圈和密封圈防止飞溅的水滴泄漏
动作、操作性
- 使用设置在清洗槽外侧上方的的驱动部,通过连杆夹紧内部的工件
对象工件
- 形状种类:板
- 外形尺寸:W200×D200×H10[mm]
- 材质:树脂
- 重量:0.4[kg]
特长
动作规格
- 外观尺寸:W100×D140×H172[mm]
- 行程:夹紧气缸行程:20[mm]
- 负载:夹紧力:9.8[N]
主要零件选型理由
- 零件:气缸
- 理由:缩回侧推力可使用连杆满足负载
设计要点
主要零件的计算工序
- 工件重量:m=0.4[kg]
所需夹紧力:F=2.5×m×g=2.5×0.4×9.8=9.8[N]
(外力负载约为1G,因此负载的安全系数为2.5)
气缸推力(0.4[MPa],缩回侧):F1=34[N]
气缸负载率:η=0.5
支点与作用点的距离:L1=60[mm]
支点与受力点的距离:L2=40[mm]
工件夹紧力:F2=η×F1×L2/L1=0.5×34×40/60=11.3[N]
F2>F,因此成立
构造改善和设计要点
- 采用了元件均安装在底板上的组件化设计,维护方便
- 将气缸设置在清洗槽外部,便于配线和配管
- 检索代码:#UL730