No.007743 利用倾斜的分类(不同高度)机构

发布日期: 2024-03-15

No.007743 利用倾斜的分类(不同高度)机构

动作、操作性

  • 工件使用马达滚轮和工件导块进行输送机传送
  • 使用定尺寸挡块和气缸,倾斜输送机进行分类
  • 大尺寸工件在倾斜滚轮上自行传送并转移至正交的输送机上
  • 分类侧需另行安装确认有无工件的传感器

对象工件

  • 形状种类:箱子
  • 外形尺寸:200×200×200[mm]、200×200×100[mm](空箱)
  • 材质:聚乙烯
  • 重量:1.0[kg]

动作规格

  • 外观尺寸:W461×D650×H478[mm]
  • 行程:气缸行程:50[mm]
  • 速度:输送机速度:173.3[mm/s]、气缸速度:100[mm/s]
  • 负载:最大传送物重量(含箱子):2[kg]×9.8=19.6[N]

主要零件选型理由

  • 零件:薄型气缸
  • 理由:抬起时所需的力

主要零件的计算工序

  • 气缸容量
    • 缸径:D=φ20[mm]
      使用压力:P=0.4[MPa]
      工件和活动部的重量:m=4.7[kg]
      输送机旋转中心与工件及活动部重心的水平距离:L1=139.5[mm]
      输送机旋转中心与气缸杆端的距离:L2=325.5[mm]
      气缸角度:θ=59°
      施加在气缸上的负载:F1
      m×g×L1=F1×L2×sinθ
      F1=m×g×L1/(L2×sinθ)=4.7×9.8×139.5/(325.5×sin59)=23[N]
      气缸理论推力:F2=π/4×D²×P=π/4×20²×0.4=125.66[N]
      气缸负载率:η=0.5
      气缸推力:F3=125.66×0.5=62.8[N]
      抬起所需的力:F1=23[N]<F3=62.8[N]
      因此可以使用

构造改善和设计要点

  • 在输送机上进行转移时使用钢珠滚轮,以免工件掉入输送机之间
  • 相关词:滚轮传送带、输送机
  • 检索代码:#UL743
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×