No.007736 长尺寸工件的机械手冲压
发布日期: 2024-03-15
规格
用途
- 在任意位置处,对置于直线导轨上的工件进行压入
动作、操作性
- 将工件置于滑台上,使用肘夹固定两端
- 解除直线导轨夹块后,将工件移动至任意位置进行固定并压入
对象工件
- 形状种类:长尺寸板
- 外形尺寸:W25×D300×t10[mm]
- 材质:MC尼龙
- 重量:112[g]
特长
动作规格
- 外观尺寸:W143×D400×H198[mm]
- 行程:
- 滑动行程:210[mm]
- 肘夹行程:17[mm]
- 负载:假定压力:50[N]
主要零件选型理由
- 零件:肘夹
- 理由:闭合压力大于假定压力
设计要点
构造改善和设计要点
- 将夹块配置成可对直线导轨夹块的正上方进行压入的状态
- 检索代码:#UL736