No.007759 传送线分类装置

发布日期: 2024-03-15

No.007759 传送线分类装置

规格

用途

  • 通过分类输送机的旋转,将从1个方向传送来的工件按90°为间隔均等分配至3条流水线的分类装置

动作、操作性

  • 将从上一工序的输送机传送来的工件转移至分类输送机上,旋转后朝3个方向进行分类

对象工件

  • 形状种类:托盘
  • 外形尺寸:W139×D300×H160[mm]
  • 材质:铝合金
  • 重量:2.8[kg]

特长

动作规格

  • 外观尺寸:W493×D532×H241[mm]
  • 行程:输送机的旋转行程:180[°](-90~+90[°])
  • 速度:转速:90[°/s]
  • 负载:工件自重:27.4[N]

主要零件选型理由

  • 零件:单轴机器人
  • 理由:具有可旋转输送机(含工件)的额定推力

设计要点

主要零件的计算工序

  • 单轴机器人的选型
    • 旋转体(含输送机及工件)的惯性矩:J1=0.358[kg・m²]
      转速:n=15[rpm](转速:90[°/s])
      旋转启动时间:t1=0.1[s]
      旋转所需扭矩:T1=(J1×n)/(9.55×t1)=(0.358×15)/(9.55×0.1)=5.63[N・m]
      齿轮的PCD:D1=100[mm]=0.1[m]
      单轴机器人的所需推力:F1=T1/(D1/2)=5.63/(0.1/2)=113[N]
      (摩擦力远远小于F1,因此忽略不计)
      单轴机器人的额定推力:F2=283[N](产品目录值)
      F2>F1,因此成立

构造改善和设计要点

  • 止推轴承与径向轴承的固定座一体化
  • 检索代码:#UL759
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×