No.007754 手动简易铆接夹具
发布日期: 2024-03-19
![No.007754 手动简易铆接夹具](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007754.png
)
规格
目的·用途
- 使用肘夹的简易铆接夹具
- 使用手动操作对应少量生产品
动作、操作性
- 纵向配置横压型肘夹后铆接铆钉
对象工件
- 形状种类:铆钉
- 外形尺寸:Φ15×22[mm]
- 材质:SS400
- 重量:17[g]
特长
动作规格
- 外观尺寸:W180×D230×H514[mm]
- 行程:肘夹行程:50.6[mm]
- 负载:
- 紧固力:1960[N]
- 拉伸弹簧的张力(2根):17[N]
与以往案例的差异
主要零件的计算工序
- 计算拉伸弹簧的张力是否合适
- 安装在机构部上的重量m1:1.37[kg]
施加在机构部上的负载W=m1×9.8=1.37×9.8=13.4[N]
计算使用的弹簧张力F2
使用的拉伸弹簧:AWY12-65
拉伸弹簧的弹簧常数:k=0.41[N/mm](产品目录值)
拉伸弹簧的初始张力:F3=5.39[N](产品目录值)
拉伸弹簧的挠曲量:L1=10.9[mm]
使用的弹簧张力:F2=k×L1+F3
F2=0.41×10.9+5.39=9.86[N]
使用2根弹簧,因此2×F2=19.7[N]将机构部退回至初始位置时,考虑弹簧张力的动作及负载误差,假定为1.2〜1.5倍
使用弹簧将机构部退回至初始位置时的张力为2×F2/W=1.47倍,在该范围内,因此成立
- 安装在机构部上的重量m1:1.37[kg]
变更后的优点
- 将产品的支柱板替换成安装用底座,降低了成本
变更后的缺点
- 将支柱从板变更成活塞杆,因此刚性低于以往案例
以往案例
- No.000045 简易手动冲压装置
- 检索代码:#UL754