No.007755 简易标识刻印夹具
发布日期: 2024-03-19
规格
目的·用途
- 使用肘夹的简易标识刻印夹具
- 使用手动操作对应少量生产品
动作、操作性
- 纵向配置横压型肘夹后,在薄板上刻印标识
对象工件
- 形状种类:薄板
- 外形尺寸:W60×D25×t1.5[mm]
- 材质:铝合金
- 重量:6[g]
特长
动作规格
- 外观尺寸:W260×D300×H404[mm]
- 行程:肘夹行程:30[mm]
- 负载:肘夹闭合压力:980[N]
与以往案例的差异
主要零件的计算工序
- 计算拉伸弹簧的张力是否合适
安装在机构部上的重量m1:0.82[kg]
施加在机构部上的负载W=m1×9.8=0.82×9.8=8.1[N]
计算使用的弹簧张力F2
使用的拉伸弹簧:AUA12-55
拉伸弹簧的弹簧常数:k=0.37[N/mm](产品目录值)
拉伸弹簧的初始张力:F3=2.94[N](产品目录值)
拉伸弹簧的挠曲量:L1=5.5[mm]
使用的弹簧张力:F2=k×L1+F3
F2=0.37×5.5+2.94=5[N]
使用2根弹簧,因此2×F2=10[N]使用弹簧将机构部退回至初始位置时,需要的弹簧张力为1.2倍左右
使用弹簧将机构部退回至初始位置时的弹簧张力为2×F2/W=1.23倍,因此成立
变更后的优点
- 变更布局后,确保了工件的设置空间
变更后的缺点
- 主体尺寸加大
以往案例
- No.000045 简易手动冲压装置
- 检索代码:#UL755