No.007761 手动简易开孔夹具
发布日期: 2024-03-19
规格
目的·用途
- 使用肘夹的简易开孔夹具
- 使用手动操作对应少量生产品
动作、操作性
- 纵向配置横压型肘夹后,在板上开孔
对象工件
- 形状种类:金属板
- 外形尺寸:W80×D200×t0.5[mm]
- 材质:铝合金
- 重量:42[g]
特长
动作规格
- 外观尺寸:W180×D230×H515[mm]
- 行程:肘夹行程:50.6[mm]
- 负载:闭合压力:1960[N]
与以往案例的差异
主要零件的计算工序
- 计算拉伸弹簧的张力是否合适
- 安装在机构部上的重量m1:2.1[kg]
施加在机构部上的负载F1=m1×9.8=2.1×9.8=20.6[N]
计算使用的弹簧张力F2
使用的拉伸弹簧:AWY12-60
拉伸弹簧的弹簧常数:k1=0.47[N/mm](产品目录值)
拉伸弹簧的初始张力:F3=5.39[N](产品目录值)
拉伸弹簧的挠曲量:L1=17[mm]
使用的弹簧张力:根据F2=k1×L1+F3
F2=0.47×17+5.39=13.38[N]
使用2根弹簧,因此2×F2=26.76[N]使用弹簧将机构部退回至初始位置时,需要的弹簧张力为1.2倍左右
使用弹簧将机构部退回至初始位置时的弹簧张力为2×F2/F1=1.29倍,因此成立
- 安装在机构部上的重量m1:2.1[kg]
变更后的优点
- 变更加强筋宽度后,可在加强筋之间配置工件,确保了进深方向的工件配置空间
以往案例
- No.000045 简易手动冲压装置
- 检索代码:#UL761