No.007762 使用齿条式冲床的手动简易开孔夹具
发布日期: 2024-03-19
规格
目的·用途
- 使用齿条式冲床的简易开孔夹具
- 使用手动操作对应少量生产品
动作、操作性
- 使用齿条式冲床在板上开孔
对象工件
- 形状种类:金属板
- 外形尺寸:W70×D120×t2[mm]
- 材质:铝合金
- 重量:22.4[g]
特长
动作规格
- 外观尺寸:W220×D260×H518[mm]
- 行程:齿条式冲床的行程:34[mm]
- 负载:齿条式冲床的冲压力:2450[N]
与以往案例的差异
主要零件的计算工序
- 圆线螺旋弹簧
- 最大负载:Fmax=62.1[N]
自由长度:L=95[mm]
容许挠曲量:i=50[%]
弹簧常数:k=Fmax/(L×i/100)=62.1/(95×50/100)=1.3[N/mm]
设置时的挠曲量:x=10[mm]
弹簧个数:n=2
设置时的弹簧力:F1=k×x×n=1.3×10×2=26[N]
机构部的重量:m=1.8[kg]
使用弹簧将机构部退回至初始位置时,需要的弹簧张力为1.2倍左右
抬起机构部所需的力:
F2=1.2×m×g=1.2×1.8×9.8=21.2[N]
F1>F2,因此成立
- 最大负载:Fmax=62.1[N]
变更后的优点
- 将肘夹变更成齿条式冲床后,刚性提高
变更后的缺点
- 重量增加
以往案例
- No.000100 塑料外壳压入夹具
- 检索代码:#UL762