No.007763 接点零件的动作检查组件
发布日期: 2024-03-19
规格
用途
- 检查接点零件的接点动作和接触电阻
动作、操作性
- ①设置工件
②将检查组件下降至与工件相符的高度
③检查动作位置的接点高度和接触电阻
④检测动作限度位置的负载是否超限
⑤检测返回位置的接点返回是否不良
⑥自由位置的接点返回不良(迟滞)
⑦检查后检查组件上升
对象工件
- 形状种类:探针
- 外形尺寸:φ2×20[mm]
- 重量:1[g]
特长
动作规格
- 外观尺寸:W64×D182×H220[mm]
- 行程:单轴驱动器行程:30[mm]
- 负载:过载检测弹簧的设置重量:7[N]
主要零件选型理由
- 零件:单轴机器人
- 理由:可在工件的各动作位置进行设定,并可对应多种工件
设计要点
主要零件的计算工序
- 参阅制造商产品目录
构造改善和设计要点
- 配置定位销用于组装线性滑台,垫入组装用垫片进行组装,拆下垫片进行动作时不会产生干涉
- 检索代码:#UL763