No.007768 面板储备升降机构
发布日期: 2024-03-19
![No.007768 面板储备升降机构](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007768.png)
规格
用途
- 储备多个重量较重且面积较大工件的机构
动作、操作性
- 通过链条传导将齿轮马达的动力传导至驱动轴中
- 在驱动轴两端配置等径圆锥齿轮,将旋转分散、传导至2根中间轴
- 2根中间轴通过联轴器连接滚珠丝杠
- 将马达的旋转动作传导至2根平行配置的滚珠丝杠,可使其同步旋转
对象工件
- 形状种类:铝合金板
- 外形尺寸:W600×D700×t10[mm]
- 材质:铝合金
- 重量:约11[kg]
特长
动作规格
- 外观尺寸:W1478×D875×H2144[mm]
- 行程:上下行程:640[mm]
- 负载:升降负载:1000[N]
主要零件选型理由
- 零件:齿轮马达
- 理由:为了储备多个工件,需对搁板进行间距进给
设计要点
主要零件的计算工序
- 参阅制造商产品目录
构造改善和设计要点
- 为了稳定升降重量较重且面积较大的工件,使用2根滚珠丝杠
- 工件及升降机构的总重量超过100kg,因此型材采用方型钢管的焊接结构
- 在型材结构上,2根滚珠丝杠的安装平行精度不高,因此设置合适的调整机构予以应对
- 检索代码:#UL768