No.007777 中空的高刚性转台
发布日期: 2023-12-21
![No.007777 中空的高刚性转台](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007777.png
)
规格
用途
- 带动插入转台中央的升降装置旋转的机构
动作、操作性
- 使用齿轮传导AC伺服马达的动力,带动转台旋转
对象工件
- 形状种类:升降装置
- 重量:10[kg]
特长
动作规格
- 外观尺寸:W440×D490×H341[mm]
- 行程:旋转范围360[°]
- 速度:转速:30[r/min]
- 负载:旋转负载100[N]
主要零件选型理由
- 零件:大直径滚柱轴承
- 理由:为了构成可嵌入配置长行程升降机构的高刚性、大直径转台
设计要点
主要零件的计算工序
- 马达选型
- 参阅制造商产品目录
构造改善和设计要点
- 要求进行高刚性、高精度旋转,并在旋转部内侧嵌入配置了纵向长度较长的机构,因此使用了滚柱轴承
- 检索代码:#UL777