No.007778 解除止回组件的远距离把手操作机构
发布日期: 2024-03-19
规格
用途
- 就近安装有解除控制杆的机构,在使用台车移动重型工件时,可在推动台车处进行止回组件的ON/OFF操作
动作、操作性
- 用手将工件推入台车后,使止回组件动作(把手ON的状态)
- 将工件移动至其它位置后,固定台车解除止回组件
- 用手推动工件,移动至其它位置后完成作业
对象工件
- 形状种类:滑块
- 外形尺寸:W410×D300×H250[mm]
- 材质:铁
- 重量:200[kg]
特长
动作规格
- 外观尺寸:W567×D95×H188[mm]
- 负载:止回组件动作负载:20[N]
主要零件选型理由
- 零件:弹簧
- 理由:使止回组件的把手动作
设计要点
主要零件的计算工序
- 为了使把手滑块动作,假定推力为20[N]进行弹簧选型
- 弹簧力
- P=δk
δ=L-Lo
弹簧安装长度:Lo=58[mm]
弹簧自由长度:L=80[mm]
弹簧常数:k=0.98[N/mm]
P=(80-58)×0.98=21.56[N]
- P=δk
- 解除止回组件时的弹簧力
- Px=δxk
δx=L-Lx
弹簧压缩时的长度:Lx=38.58[mm]
Px=(80-38.58)×0.98=40.59[N]
- Px=δxk
构造改善和设计要点
- 采用ON/OFF均进行锁定的机构,以免在台车移动或滚轮传送时止回组件松开
- 检索代码:#UL778