No.007789 2段行程式滑块

发布日期: 2024-03-19

No.007789 2段行程式滑块

规格

用途

  • 使用2段滑动机构,将吸附机构接收的工件自动存放在腔内
  • 假定为N2环境下的腔室

动作、操作性

  • 在腔外接收工件时,第1段滑动后,第2段滑动并吸附工件。吸附后,滑动并存放在腔内
  • 滑动机构使用无杆气缸进行动作

对象工件

  • 形状种类:薄板
  • 外形尺寸:400×380×t2.5[mm]
  • 材质:玻璃
  • 重量:1[kg]

特长

动作规格

  • 外观尺寸:W240×D1443×H230[mm]
  • 行程:气缸行程:500[mm]×2[个]
  • 负载:19.6[N](负载重量:20[kg]、摩擦系数:0.1)

主要零件选型理由

  • 零件:无杆气缸
  • 理由:气缸输出大于负载:245[N](使用压力:0.5[MPa])

设计要点

主要零件的计算工序

  • 参阅制造商产品目录

构造改善和设计要点

  • 使用直线导轨补偿气缸的力矩负载
  • 检索代码:#UL789
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×