No.007795 半自动扣环排出机
发布日期: 2024-03-19
![No.007795 半自动扣环排出机](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007795.png)
规格
用途
- 将工件底座中的多个扣环逐一排出
动作、操作性
- 在规定位置处放置多个工件
- 执行启动操作后,滑板移动至排出位置
- 扣环在排出位置处落入滑板槽中
- 滑板向前移动。此时,仅落入槽中的1个扣环移动
- 移动至前方后,手动取下扣环
- 传感器检测到扣环被取下后,操作启动开关,滑板移动至排出位置
对象工件
- 形状种类:C型扣环
- 外形尺寸:Φ26.9×t1.2[mm]
- 材质:弹簧钢
- 重量:0.2[g]
特长
动作规格
- 外观尺寸:W197×D181×H493[mm]
- 行程:排出用气缸行程:100[mm]
- 速度:排出用气缸速度:50[mm/s]
- 负载:0.41[N](设置扣环时的最大负载)
主要零件选型理由
- 零件:薄型气缸
- 理由:采用可满足负载的气缸
设计要点
主要零件的计算工序
- 薄型气缸的选型
- 滑动部重量:M=1.12[Kg]
设置扣环时的最大负载:0.41[N]
导轨摩擦系数:μ=0.006
负载:F1=μ×(M×9.8+0.41)=0.006×(1.12×9.8+0.41)=0.068[N]
薄型气缸的理论推力:422[N](产品目录值:缩回侧、使用压力:0.4[MPa])
负载率:η=0.5~
薄型气缸的推力:F2=η×422=0.5×422=211[N]
F2>F1,因此可以使用
- 滑动部重量:M=1.12[Kg]
构造改善和设计要点
- 调整位置,使得工件底座下表面的高度从排出工件的上表面高度变为工件厚度的一半
- 检索代码:#UL795