No.007802 夹紧与压入联动的组件

发布日期: 2024-03-19

No.007802 夹紧与压入联动的组件

规格

用途

  • 将圆销压入树脂块的夹具

动作、操作性

  • 设置工件,下降气缸时左右滑块前进,夹紧工件
    然后,气缸继续下降,压入圆销

对象工件

  • 形状种类:
    • 树脂块
    • 圆销
  • 外形尺寸:
    • 40×40×20[mm](树脂块)
    • φ8×20[mm](圆销)
  • 材质:
    • MC尼龙(树脂块)
    • S45C(圆销)
  • 重量:
    • 37[g](树脂块)
    • 8[g](圆销)

特长

动作规格

  • 外观尺寸:W328×D138×H299[mm]
  • 行程:
    • 夹紧行程单侧:2[mm]
    • 压入气缸行程:50[mm]
  • 速度:夹紧气缸速度:30[mm/s]
  • 负载:压入圆销的推力:800[N]

主要零件选型理由

  • 零件:气缸
  • 理由:用于压入圆销

设计要点

主要零件的计算工序

  • 气缸的选型
    • 用于压入圆销的气缸内径[D]=φ63[mm]
      气缸推力(=使用压力×气缸的受压面积)
      =0.5[MPa]×3076[mm²]=1538[N]
      气缸的负载率设定为η=0.7则
      1538×0.7=1076.6[N]
      压入圆销所需的推力为800[N]
      1076.6[N]>800[N]
      因此判断推力1076.6[N]已足够

构造改善和设计要点

  • 为了避开无油润滑板的接缝,使用2块无油润滑板
  • 通过变更斜楔形状(角度、长度),可调整夹紧的距离和时间
  • 检索代码:#UL802
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×