No.007804 柱塞型旋转组件

发布日期: 2024-03-22

No.007804 柱塞型旋转组件

规格

用途

  • 组装作业用夹具
  • 将4面有组装工序的工件作业面朝作业人员侧固定

动作、操作性

  • 拉起旋钮解除锁定,旋转滑台
  • 松开旋钮旋转滑台,然后使用柱塞按挡块的设置位置固定角度

对象工件

  • 形状种类:矩形
  • 外形尺寸:W320×D250×H200[mm]
  • 重量:10[kg]

特长

动作规格

  • 外观尺寸:W410×D410×H93[mm]
  • 行程:滑台分度角度:90[°]
  • 负载:工件负载:98[N]

主要零件选型理由

  • 零件:钢珠滚轮
  • 理由:对应工件+旋转部的负载

设计要点

主要零件的计算工序

  • 计算圆线螺旋弹簧压缩时的负载
    弹簧的自由长度:L=20[mm]
    弹簧压缩时的长度=12[mm]
    弹簧的挠曲量:δ=20-12=8[mm]
    弹簧常数:k=1[N/mm]
    施加在弹簧上的负载:P=k×δ=8×1=8[N]

    弹簧的容许最大负载≥施加在弹簧上的负载
    8.8[N]≥8[N]
    因此可以使用

构造改善和设计要点

  • 设定90[°]间距以外的角度时,变更底座形状,并设置挡块
  • 考虑挡块的损耗,采用可改变角度进行使用的形状
  • 更换品种时,更换工件设置板
  • 柱塞销前端采用R形状,以便销部可顺畅地插入挡块
  • 检索代码:#UL804
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×