No.007805 直线运动操作型旋转组件

发布日期: 2024-09-20

No.007805 直线运动操作型旋转组件

规格

用途

  • 组装作业用夹具
  • 将4面有组装工序的工件作业面朝作业人员侧固定

动作、操作性

  • 拉起把手解除锁定,使滑台带动工件旋转
  • 松开把手旋转滑台,使用凸轮轴承随动器按挡块的设置位置固定角度

对象工件

  • 形状种类:矩形
  • 外形尺寸:W250×D250×H250[mm]
  • 重量:10[kg]

特长

动作规格

  • 外观尺寸:W300×D400×H92[mm]
  • 行程:滑台分度角度:90[°]
  • 负载:工件负载:98[N]

主要零件选型理由

  • 零件:钢珠滚轮
  • 理由:对应工件+旋转部的负载

设计要点

主要零件的计算工序

  • 暂定对工件端部施加30[kg]的旋转负载,验证是否可使用凸轮轴承随动器和直线导轨
    旋转中心与工件端的距离=189.5[mm]=0.1895[m]
    力矩=0.1895×30×9.8=55.7[N・m]
    旋转中心与凸轮轴承随动器中心的距离=137[mm]=0.137[m]
    作用在凸轮轴承随动器上的负载=55.7/0.137=406.6[N]
    所选凸轮轴承随动器的容许最大负载为 1.14[kN]=1140[N]
    1140[N]>406.6[N] 因此,凸轮轴承随动器可以使用

    比较直线导轨的容许静力矩MB、MC
    作用在凸轮轴承随动器上的负载=406.6[N]
    滑块中心与凸轮轴承随动器中心的距离=31.5[mm]=0.0315[m]
    MB方向的力矩=0.0315×406.6=12.8[N・m]
    直线导轨的MB=22.13[N・m]>12.8[N・m]
    滑块安装面与凸轮轴承随动器前端的距离=33[mm]=0.033[m]
    MC方向的力矩=0.033×406.6=13.4[N・m]
    直线导轨的MC=52.1[N・m]>13.4[N・m]
    因此可以使用

构造改善和设计要点

  • 设定90[°]间距以外的角度时,变更旋转座的形状,并设置挡块
  • 更换品种时,更换工件设置板
  • 挡块前端采用锥形形状,以便凸轮轴承随动器可顺畅地插入槽中
  • 检索代码:#UL805
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×