No.007043 简易滑动位置分度机构

发布日期: 2023-10-09

No.007043 简易滑动位置分度机构

规格

目的・动作

  • 使用了滚轮柱塞的简易滑动位置分度。
  • 用于使用显微镜观察特定部位的工序。

对象工件

  • 小型印刷电路板
    工件规格:W49.5×D29.5×t1.6

特点

规格・尺寸

  • 底座:171×190

精度・负载

  • 承受0.2kg的外力后仍不会移动的固定力。

主要零件的选型依据

  • 需较大行程,因此选择滚轮柱塞。

设计要点

主要零件的计算过程

  • 验证滚轮柱塞是否可固定工件。
  • 计算滚轮柱塞固定力
    • 使用条件:水平安装
    • 条件值:外力F0=0.2kg
                摩擦系数μ=0.5
                根据重力加速度g=9.8m/s²
    • 相对于外力的最小固定力FminN=F0×g/μ=0.2×9.8/0.5=3.9N
    • 另外,TBPJ1A的负载F:3.0~5.1N ※根据产品目录值
    • 压紧120度V形槽时的单侧压紧力Fs:F×cosα=3.0×cos30N=2.6N
    • 相对于两面,为2.6×2=5.2N,即柱塞和V形槽的固定力。

构造制作与设计要点

  • 为了确保柱塞固定位置而使用V形槽零件。
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×