没有零件报价依据的渠道怎么办?
发布日期: 2023-09-12
为了以合理价格采购零件,需要了解报价的依据。几乎没有调查报价依据的渠道曾是采购部门面临的一个问题,但现在有了可以自动计算报价的工具,可以与3D CAD一起有效地使用。
零件的报价金额细目中,会包含有不可见项目,通过“报价书”无法了解到全部内容。通常这些项目是作为系数附加到金额中的。
以下是实际的报价金额明细。
①人工费
操作设备需要操作员。需要支付工资、社会保险、福利、设备操作培训费等人工费,通常按每小时单价计算。
②设备费
由于使用机床进行加工,因此需要花费相关费用。例如租赁费、维护保养费、固定资产税、房租等。这些费用根据机床的运行时间、开工率,按每小时单价或者加工一个零件时间单价进行计算。
③调机准备成本
使用机床加工时,需要做好各种调机准备。由于会发生诸如工装夹具的准备与安装、工件安装与拆卸、数控机床的设置等,因此通常按每个加工零件的单价进行计算。
④材料费
材料费每天都在变动。另外,由于需要以标准尺寸形式购入,因此还需要进行妥善的排版测试(从定型材料中下料的个数)。并且,由于定型材料的利用率无法达到100%,因此,还会产生废料。
⑤加工工艺
将零件形状划分为加工工艺来计算加工时间。加工时间可以根据由铣刀等刀具直径、种类和零件材料决定的切削速度、进给速度、切削深度以及因加工而被去除的体积来计算,最后乘以机床每小时单价算出结果。
在3D CAD中,有的配备了通过3维模型进行自动计算报价的功能。由于在作为计算基准的模板上,可以定义上述列举的真实报价项目,并可以明确其依据,因此可以计算出高精度的报价。另外,由于还可以设定批次数等,故也能够兼顾批量订购的成本优势。
此外,如果设计人员可以灵活使用该功能,则可以进行具有“成本意识”的设计,因此可以通过采购部门与设计部门的联合作业来降低零件的成本。
我想虽然设计人员进行零件报价的情况会很少,但作为一项重要的设计技能,必须要具备成本意识。3D CAD的发展使得零件成本与零件形状可以实时联动,所以已经可以进行具有成本意识的产品开发了。