No.007045 简易手动冲压装置
发布日期: 2023-10-09
![No.007045 简易手动冲压装置](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007045.png
)
规格
目的・动作
- 使用了肘夹的简易手动冲床。
- 将横压型竖直放置,向成形模加压。
环境·操作性
- 适合基于手动操作的少量生产。
对象工件
- IC(带成形脚垫)
特点
规格・尺寸
- 底座:W150×D230mm
- 总高:485max
- 肘夹行程:50.6mm
精度・负载
- 定位精度:±0.5mm
- 按压力:3000N以上
主要零件的选型依据
- 肘夹
- 因行程长、闭合压力高而选择。
设计要点
主要零件的计算过程
- 连杆工序中的负载变化不明,因此选择对所需负载具有足够余量的闭合压力的肘夹。
- 且选择作业效率良好、较大的手柄。
- 需控制负载时,需进行初步试验等试错测试。
构造制作与设计要点
- 很多肘节机构都采用在入力支点的行程将近结束时倍力机构动作,以获得大负载的连接构造。因此,将该力用于成形时,设计时需考虑在行程末端附近获得所需负载。
- 松开、压紧时的把手位置会影响作业效率,设计时需考虑。
- 根据成形工件考虑导向轴的轴径。