No.007050 偏置中心点的角度调整机构

发布日期: 2023-10-11

No.007050 偏置中心点的角度调整机构

规格

目的・动作

  • 目的
    • 安装在装载机等上,调整粘接剂涂抹用分配器的倾斜角度。
  • 动作
    • 旋松转板固定螺栓,转动调整螺栓,调整分配器的倾斜角度。调整结束后,旋紧转板固定螺栓,固定转板。

环境·操作性

  • 手动角度调整。

对象工件

  • 形状:电路板
  • 规格:W65×D20×t1.6mm
  • 重量:5g

特点

规格・尺寸

  • 分配器倾斜角度调整:45°±8°(37°~53°)
  • 外观规格:W123×D120×H56mm

精度・负载

  • 取决于装载机等的定位精度。

主要零件的选型依据

  • 凸轮轴承随动器
    • 选择时应满足以下条件:最适合压紧转板(厚13mm)的外圈厚度和安装到本机构上时最小的规格(CFFRS6-16)。

设计要点

主要零件的计算过程

  • 验证旋转臂和调整螺栓是否满足倾斜角度分辨率规格。
  • 角度倾斜机构的分辨率计算
    • 条件值:可调整角度 θ=8°、调整螺栓的螺纹直径 M6、M6螺距:P=1mm、调整螺栓的活动范围 L=16.4mm、旋转臂的旋转中心与调整螺栓之间的距离(旋转臂长度) R=117mm
    • 调整范围中心的分辨率:⊿θ1、调整螺栓转动1圈的移动距离=M6螺距:P=1,sin⊿θ1=P/R=1,
      ⊿θ1=sin-1(P/R)=sin-1(1/117)=0.490°/圈
    • 调整范围界限的分辨率:⊿θ2、与旋转臂调整范围中心的角度:α、与调整螺帽调整范围中心的距离:L=16.4、与调整螺栓转动1圈的中心旋转臂调整范围中心的角度:β、α-β=⊿θ2,sinα=L/R、sinβ=(L-P)/R,
      ⊿θ2=α-β=sin-1(L/R)-sin-1((L-P)/R)=sin-1(16.4/117)-sin-1((16.4-1)/117)=8.0578-7.5634=0.494°/圈

构造制作与设计要点

  • 通过压紧一侧的凸轮轴承随动器进行预压,径向无松动的调整机构。
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×