No.007052 工件通过确认工序
发布日期: 2023-10-09
![No.007052 工件通过确认工序](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007052.png
)
规格
目的・动作
- 在传送带传送过程中进行工件通过检测(组装零件有无检测等通用)。
对象工件
- 钣金外壳
- 托盘
- 工件规格:270×305×50
特点
规格・尺寸
- 传送带宽度:345
- 外形尺寸:W475×D1350×H159
精度・负载
- 工件、外壳重量:8kg
主要零件的选型依据
- 马达滚轮
- 内置马达和齿轮,为了节省空间而采用。
设计要点
主要零件的计算过程
- 选择可传送工件的马达滚轮。
- 选择马达滚轮
- ①确认所需的切向力(滚轮传送能力)
传送物重量M=8kg
滚动摩擦系数μ=0.04时
所需切向力FN=9.8×M×μ=9.8×8×0.04=3.14N - ②预选型号
MOR38-400-10 - ③确定所需数量
马达滚轮起启切向力FK=37.3N时
传送能力FHN=FK×0.9=37.3×0.9=33.57N
所需数量
n=F/FH=3.14/33.57=0.094个(※可通过1个进行传送)
●设定为置于至少2个的滚轮上,以确保安全。 - ④确定滚轮长度
传送物:长度(L=400)×宽度(W=320),因此根据滚轮长度为400(余量80mm)进行确定
- ①确认所需的切向力(滚轮传送能力)
构造制作与设计要点
- 计算时使用1个滚轮无问题,但考虑到传送能力会因传送物的底面形状、材质、滚轮的水平差、马达滚轮的速度等而发生变化,因此设定为至少使用2个滚轮。