No.007053 工件合格与否判断检查工序

发布日期: 2023-10-09

No.007053 工件合格与否判断检查工序

规格

目的・动作

  • 在传送带传送过程中连续进行工件的有无检测。

对象工件

  • 树脂外壳
    工件规格:23×12×26(含突起)
    工件重量:15g

特点

规格・尺寸

  • 传送带宽度:13
  • 外形尺寸:W163×D772×H142
  • 传送速度:150mm/s

精度・负载

  • 定位精度:±1.5

主要零件的选型依据

  • 工件宽度狭窄,因此选择节省空间且大小适中的类型。

设计要点

主要零件的计算过程

  • 验证传送带是否适合工件传送重量。
  • 同步齿形带传送带
    • 传送物重量:15kg×30个(最大)=0.45kg
    • 传送速度:150mm/s=9m/min
    • 以上条件在产品目录的传送能力线图中的6W容许值范围内,无问题。

构造制作与设计要点

  • 销和工件分别使用不同的传感器检测。
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×