No.007055 构件搬运台车

发布日期: 2023-10-09

No.007055 构件搬运台车

规格

目的・动作

  • 以铝合金型材为骨架的材料搬运台车。

对象工件

  • 树脂方管
    工件规格:□40、L=1320
    工件重量:640g

特点

规格・尺寸

  • 外形尺寸:W1200×D1600×H1300

精度・负载

  • 可承受工件重量(40kg)的负载。

主要零件的选型依据

  • 铝合金型材
    • 系列种类丰富,可减少设计工时。

设计要点

主要零件的计算过程

  • 验证型材强度是否可承受工件重量。
  • 选择铝合金型材规格
    • 最大容许负载时的位移量δmax(mm)=600/1000=0.6mm
    • 条件值:工件重量M=20kg
      重力加速度g=9.8m/s²
      根据使用铝合金型材HFS8-4080
    • 负载P=Mg=20×9.8=196N
    • <位移量简易计算表>位移量δ=0.01mm以下
    • <位移量计算公式>
    • 负载P=196N
    • 型材长度L=600mm
    • 纵向弹性模量(杨氏模量)E=69972N/mm²
    • 根据截面惯性矩I=72.26×10⁴mm⁴,
    • δ=(5×P×L³)/(384×E×I)=(5×196×600³)/(384×69972×72.26×10⁴)=1.093×10⁻²=0.011mm

构造制作与设计要点

  • 将脚轮安装在台车上时,为了使动作保持稳定,选择固定型和万向型成对脚轮。
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×