No.007057 薄板两面吹气工序
发布日期: 2023-10-09
![No.007057 薄板两面吹气工序](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007057.png
)
规格
目的・动作
- 使用喷气喷嘴(增幅型)对薄板零件进行吹气。
对象工件
- 印刷电路板
- 工件规格:240×305、t2mm
特点
规格・尺寸
- 传送带宽度:415mm
- 外形尺寸:W475×L1350×H160mm
精度・负载
- 工件和托盘重量:4kg
主要零件的选型依据
- 平头型空气喷嘴
- 卷入周围的空气后,可抑制空气消耗量并取得节能效果,因此采用增幅型。
设计要点
主要零件的计算过程
验证吹气所需的空气流量是否小于理论值。
- 计算所需流量
- AFTAD15的流量
条件值:一次侧压力P1=0.3MPa
二次侧压力P2=0.1MPa
差压P=P1-P2=0.2MPa
气体浓度ρ=1.205kg/m³(大气压、20℃)
径流系数C=0.7
孔口直径d=φ1mm
孔口截面积A=(π×d²/4)×16=12.6 mm²=12.6×10⁻ m²时
流量Qaf=C×A×√(2×P/ρ)
=0.7×12.6×10⁻⁶×√(2×0.2×10⁶/1.205)
=0.7×12.6×10⁻⁶×576.2
=0.0051m³/s
=306L/min - 吹气所需流量
Qa=335[mm]×330[mm]×50[mm]/5[s]=5.5×10⁶ [mm³/s]=5.5 [L/s]=330 [L/min]
根据各AFTAD15的所需流量Qb=Qa/4 个=82.5 L/min,
Qb<Qaf,无问题。
- AFTAD15的流量
构造制作与设计要点
- 为了防止工件损伤并向电路板背面吹气,使用树脂圆点衬垫加高。
- 已在托盘中央开孔,以便喷射的空气向下排出。
- 吹气ON/OFF与传感器ON/OFF的关系。
传感器:阻断光轴后,设为ON
①进入侧传感器:ON;排出侧传感器:ON⇒吹气:ON
②进入侧传感器:ON;排出侧传感器:OFF⇒吹气:ON
③进入侧传感器:OFF;排出侧传感器:ON⇒吹气:ON
④进入侧传感器:OFF;排出侧传感器:OFF⇒吹气:OFF