No.007060 薄膜热切割机构

发布日期: 2023-10-09

No.007060 薄膜热切割机构

规格

目的・动作

  • 使用筒式加热器的树脂带切割。
  • 从卷材上切割以一定间距进给的树脂带的工序(部分)。

对象工件

  • 薄树脂带
  • 工件规格:宽200x厚1mm

特点

规格・尺寸

  • 外形尺寸:W305×D400×H262mm
  • 上下行程:40mm

主要零件的选型依据

  • 筒式加热器
    • 线束出口与加热器垂直,选择低价的类型。

设计要点

主要零件的计算过程

根据所需热量验证加热器的功率密度。

  • 根据所需热量计算功率密度
    • 条件值:被加热物体的重量M=3kg
      被加热物体的比热Hc=0.110kcal/kg℃
      上升温度Ta=60℃(通常从20℃上升到80℃)
      加热时间Tm=0.25h
      根据效率η=0.3,
    • 加热器所需热量QkW=(M×Hc×Ta)/(860×Tm×η)
      =(3×0.110×60)/(860×0.25×0.3)
      =0.307 kW=307 W
    • 发热部分的功率密度W/cm²=W/(3.14×(D/10)×(L/10-1.5))
      =310/(3.14×0.8×30-1.5)
      =4.3 W/cm²
      →(2≤4.3 W/cm²≤15),可制作。

构造制作与设计要点

  • 为了提高切削性能,已斜置刀片。
  • 使用螺丝固定时,为了防止因烧结而导致螺丝固结,应使用防烧结剂。
  • 考虑到安全性,应在附近粘贴“小心高温”等警告标签。
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×