No.007061 使用了O形圈的零件固定机构

发布日期: 2023-10-09

No.007061 使用了O形圈的零件固定机构

规格

目的・动作

  • 将小型电路板装入树脂壳体并压入盖的工序。

环境·操作性

  • 适合小批量生产的手动组装。

对象工件

  • 树脂盖
  • 大致工件规格:40×29×12mm

特点

规格・尺寸

  • 外形尺寸:W200×D250×H316mm
  • 压入行程:30mm

精度・负载

  • 按压力:50N以上
  • 操作负载:10N以下

主要零件的选型依据

  • 设备安装用底座
    • 尽可能选择较粗且低价的类型以防止松动。

设计要点

主要零件的计算过程

  • 验证盖的按压力是否满足操作负载条件。
  • 手柄操作负载与按压力的关系
    • 条件值:
       齿轮节圆半径rm=24mm=0.024m
      操作负载FsN
      按压力FN=50N
       齿轮中心~操作点Rm=160mm=0.16m
    • FN=Fs×R/r
      操作负载Fs=F/R×r,Fs=50/0.16×0.024=7.5N
      ⇒符合“所需操作负载10[N]以下”

构造制作与设计要点

  • 将O形圈用作固定零件的阻抗,而非用于保持气密性。
  • 通常的使用方法时,沟槽形状原则上依据JIS,本实例为特殊实例,根据目的采用了任意形状。
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×