No.007063 加长精密滑台
发布日期: 2023-10-09
规格
目的・动作
- 确认加长工件翘曲、位移量的滑台。
环境·操作性
- 水平调整螺栓的手动机构。
- 通过水平仪确认滑台的平坦度。
- 先通过加强滑块组装并调整底板。
对象工件
- 加长形状产品
外形:W2500×D100×H100
特点
规格・尺寸
- 外形尺寸:W2215×D540×H770
必要精度・负载
- 平坦度:±0.2mm/m
主要零件的选型依据
- 水平调整螺栓
- 确保机械加工平坦度的同时成本有所降低,组件分割成为了可能。
设计要点
主要零件的计算过程
- 验证因工件导致的滑台位移量。
- 底板
- 自重:作为支承底板的调整板宽度
- 宽度(b)×长度(L)×厚度(h)×比重=100×410×25×0.0027=2767.5 g=27 N
- 因自重导致的横梁位移量:δ 1 =5wL ⁴ /384EI
- 梁长:L=410mm
- 均衡负载:w=自重/梁长=27/410=0.06615
- 杨氏模量:E=69300MPa
- 截面惯性矩:I=bh ³ /12=100×254=130208mm ⁴
δ 1 =5×0.06615×410 ⁴ /(384×69300x130208)=0.0027 mm - 因工件负载导致的位移量:δ 2 =WL ³ /48EI
δ 2 =10×410 ³ /(48×69300×130208)=0.0016 mm - 总位移量=0.0027+0.0016=0.0043 mm<0.005 mm
构造制作与设计要点
- 底板使用平坦度优异的ALHIGHCE材料。
- 在1块底板的4个角设置调整螺栓,可调整各块板的平坦度。
- 分割铝合金型材构件后,可便于移动。