No.007070 轻度压入夹具
发布日期: 2023-10-11
![No.007070 轻度压入夹具](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007070.png )
规格
目的・动作
- 使肘夹滑动,以免从上方插入或放置工件时产生干扰。
- 固定工件后,利用肘夹行程终点的倍力机构进行压入。
环境·操作性
- 使肘夹滑动,空出空间,以便固定工件的机构。
对象工件
- 树脂外壳
外形:W40×D40×H30
工件重量:50g
特点
规格・尺寸
- 肘夹臂开闭角度:90°
- 外形尺寸:W100×D150×H150
精度・负载
- 工件的假设压入负载:20N以下(内径φ15mm、配合宽度3mm)
- 存在一定程度的加工误差时仍不会超过20N。但须注意开裂。
主要零件的选型依据
- 肘夹
- 以垂直负载压紧,因此选择底面压紧、立式把手型。
- 支点用台阶螺丝
- 选择台阶螺丝,以确保肘夹滑动时无松动。
设计要点
主要零件的计算过程
- 验证肘夹是否可确保工件压入负载。
- 工件的假设压入负载:20N
- 肘夹行程终点的闭合压力:392N
- 20N<392N,因此可压入。
构造制作与设计要点
- 通过肘夹轻轻压入,可轻松压入。
- 使用台阶螺丝,滑动顺畅。
- 需负载时不适用。
- 使用橡胶脚垫,便于携带。另外,压入部分电子零件时也使用导电橡胶,因此也最适合在需防止静电的工作台上进行使用。