No.007071 不同规格工件固定夹具
发布日期: 2023-10-11
规格
目的・动作
- 固定不同规格工件的夹具。
- 可根据工件规格变更肘夹的位置。
环境·操作性
- 基于把手动作的手动机构。
- 使用蝶形螺栓,以便使肘夹轻松在腰形孔中滑动的机构。
对象工件
- 树脂箱体
小工件外形:W100×D50×H10
大工件外形:W100×D200×H100
特点
规格・尺寸
- 腰形孔行程:300mm
- 外形尺寸:W500×D250×H108
精度・负载
- 可根据实际工件定位。
主要零件的选型依据
- 蝶形螺栓
- 为了可相对于蝶形螺栓不同工件顺利调整位置而选择平压型。
- 肘夹
- 以便通过肘夹水平负载进行压紧。
设计要点
构造制作与设计要点
- 采用可在腰形孔中滑动的构造,以便通过1个肘夹固定不同规格的工件。
- 前端夹具采用因聚氨酯的弹性而浮动的构造。