No.007074 小型电路板焊接夹具
发布日期: 2023-10-11
规格
目的・动作
- 通过侧面固定夹固定电路板,通过磁铁吸附盖板以固定线束的焊接夹具。
环境·操作性
- 通过侧面固定夹固定电路板的手动机构。
对象工件
- 电路板组件
外形:10×20×t1.2、线束直径φ2.7
特点
规格・尺寸
- 外形尺寸:W110×D70×H34
- 弹簧侧向夹持器行程:6mm
- 线束定位块的旋转:90°
- 通过磁铁固定线束定位块。
精度・负载
- 工件固定负载:1.24N
- 线束夹紧力:7.8N
主要零件的选型依据
- 弹簧侧向夹持器
- 选择夹紧力不会损伤工件的轻载型。
- 磁铁
- 选择吸附力可切实固定线束且可手动解除线束夹紧力的类型。
设计要点
主要零件的计算过程
- 验证弹簧侧面固定夹是否可固定工件。
- 弹簧负载
- 计算公式:反作用力F1=kx1+S
- 初始负载:S=0.6N
- 加压时的假设位移量:x1=2mm
- 选择弹簧常数:k=F 2 /x 2 =1.9/6=0.32 N/mm
(行程为(×2)6mm,(MAX-MIN负载)=F2=2.5-0.6=1.9 N的负载增加:根据产品目录) - 工件承受的假设负载:F1=kx1+S=0.32×2+0.6=1.24 N
构造制作与设计要点
- 电路板上表面为作业面,无法夹紧。选择弹簧侧面固定夹,以便通过端面进行夹紧。
- 考虑到固定线束时的作业效率,可通过蝶形铰链轻松固定。
- 需磁铁吸附,线束定位块已使用SUS430。
- 锁紧块前端形状带5°的锥形,以便斜向下压紧工件。
- 已采用通过固定螺丝压紧以固定磁铁的构造。(也可通过粘接进行固定。)