No.007082 粘接层叠夹具

发布日期: 2023-10-23

No.007082 粘接层叠夹具

规格

目的・动作

  • 通过弹簧施加一定负载并长时间放置以确保粘接剂固化的夹具。
  • 将涂有粘接剂的工件置于工件托盘中,通过肘夹和带弹簧的前端金属配件进行固定。
  • 夹具采用可层叠的构造,以节省空间。

环境·操作性

  • 基于肘夹动作的手动机构。

对象工件

  • 树脂成型产品
    外形:φ15×H13
    工件重量:1g

特点

规格・尺寸

  • 肘夹臂开闭角度:180°
  • 肘夹行程:16mm
  • 弹簧位移量:2mm
  • 外形尺寸:W300×D150×H170(1层夹具时)

精度・负载

  • 工件的固定负载
    • 工件采用树脂制,弹簧力确定为25.9N以下,以免发生变形。

主要零件的选型依据

  • 肘夹
    • 工件为上下固定,但考虑到作业效率,手轮为平压型。
    • 工件采用树脂材质,选择带弹簧的肘夹前端金属配件(TGSPM),用于保护工件。

设计要点

主要零件的计算过程

  • 验证肘夹前端金属配件的弹簧负载是否合适。
  • 弹簧负载
    • 计算公式:反作用力F=kx+S
    • 假设负载:F=25.9N
    • 初始负载:S=19.4N
    • 加压时的假设位移量:x=2mm
    • k=(F-S)/x=(25.9-19.4)/2=3.23
      选择弹簧常数k=3.23N/mm、行程为3mm、19.4~29.1N的前端金属配件(TGSPM4)

构造制作与设计要点

  • 工件较小,需一定的粘接固化时间,1个夹具可固定8个工件。
  • 并采用可层叠构造,可同时固定多个工件。
  • 考虑到作业效率,通过肘夹轻松固定。
  • 在正中位置安装粗略导向板,以便于将工件支承座插入定位销。
  • 考虑到工件的拆装,工件支承座带有高低差。
  • 上下工件的配合为间隙配合,无需引导上方的工件。
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×