No.007087 铝合金型材开闭门
发布日期: 2023-10-23
![No.007087 铝合金型材开闭门](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007087.png )
规格
目的・动作
- 可观察室内情况、追加了开闭确认功能的门。
- 聚碳酸酯制透明面板。
环境·操作性
- 安装门限位开关,以便于确认开闭情况。
- 使用根部的铰链,门可以约180°的角度开闭,关闭时通过磁力扣进行定位。
特点
规格・尺寸
- 开闭角度:约180°
- 外形尺寸:W740×D36(含面板)×H1150
主要零件的选型依据
- 蝶形铰链
- 根据门规格进行选择。
设计要点
主要零件的计算过程
- 验证蝶形铰链是否可承受门重。
- 蝶形铰链
- 门重量8kg<36kg(容许负载、12kg/个×3处)
构造制作与设计要点
- 根据开闭频率和易开闭性,适当调整磁力扣的数量和位置。
- 为了消除面板与铝合金型材之间的间隙,在蝶形铰链下方放入调整片。
- 面板上加工了螺纹孔,以确保强度,因此使用了螺纹套。