No.007088 带调整夹紧角度和固定不同尺寸工件的夹具

发布日期: 2023-10-23

No.007088 带调整夹紧角度和固定不同尺寸工件的夹具

规格

目的・动作

  • 可调整夹紧角度,也适合不同规格工件的夹具。

环境·操作性

  • 基于夹紧把手操作的手动机构。
  • 通过把手可前后左右旋转,使调整变得容易。

对象工件

  • 树脂箱体
  • 小工件外形:W100×D50×H100
  • 大工件外形:W100×D200×H100

特点

规格・尺寸

  • 外形尺寸:W500×D250×H108

主要零件的选型依据

  • 夹紧把手
    • 为了可相对于不同工件顺利调整位置而选择。
  • 肘夹
    • 选择平压型,以便通过水平负载进行压紧。
  • 拉伸弹簧
    • 为了在未夹紧时可始终将浮动部分恢复到正确位置而选择。

设计要点

主要零件的计算过程

  • 验证浮动部回弹弹簧的负载是否合适。
  • 弹簧负载
    • 计算公式:反作用力F=kx+初始张力
    • 初始张力:0.88N
    • 拉伸时的假设位移量:
      x=5.0mm(安装时)
      x=8.3mm(45°旋转时)
    • 选择弹簧常数:k=0.3 N/mm后
    • 假设负载:
      F=(0.3×5+0.88)×2=4.76N(安装时)
      F=(0.3×8.3+0.88)×2=6.74N(45°旋转时)
      (存在上下2处,因此为2倍)

构造制作与设计要点

  • 采用可在腰形孔中滑动的构造,以便通过1个肘夹固定不同规格的工件。
  • 前端夹具浮动的构造。
  • 肘夹前端的浮动零件通过将弹簧支柱设置在比圆心少许靠前的位置上,以确保旋转时弹簧伸出、松开时恢复到原来位置的构造。
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×