No.007004 自由导向焊接夹具

发布日期: 2023-12-26

No.007004 自由导向焊接夹具

规格

目的・动作

  • 焊接作业时,无间隙并切实固定工件的夹具。
  • 焊接到工作效率较差的位置上。

环境·操作性

  • 基于弹簧侧向夹持器和盖板动作的手动机构。

对象工件

  • 电路板组件
    外形:W14.5×D115×H25
    工件重量:60g

特点

规格・尺寸

  • 弹簧侧向夹持器行程:6mm
  • 外形尺寸:W100×D200×H110
  • 盖板的旋转:90°
  • 盖板通过磁铁进行固定。

精度・负载

  • 工件固定负载:5N
  • 为了满足上述条件,使用1个弹簧常数为0.75N/mm的弹簧。

主要零件的选型依据

  • 弹簧侧向夹持器
    • 符合工件固定负载5N的超重载型。

设计要点

主要零件的计算过程

  • 验证可否通过弹簧侧向夹持器固定工件。
  • 弹簧负载
    • 计算公式:反作用力F=kx+S
    • 假设负载:F=5 N
    • 初始负载:S=1.4 N
    • 加压时的假设位移量:x=4.8 mm
    • 弹簧常数:k=(F-S)/x=(5-1.4)/4.8=0.75 N/mm
    • 行程为6 mm、负载为1.4~5.9 N的弹簧侧向夹持器。

构造制作与设计要点

  • 焊接面为侧面,无法夹紧顶面时,选择弹簧侧向夹持器以压紧端面。
  • 为了保护焊接部位以外的位置,仅将焊接部位制成方孔,以便焊剂盖板尽可能靠近工件。
  • 考虑到工件固定性,通过蝶形铰链对盖板进行避让加工。
  • 盖板通过磁铁进行固定,拆装轻松。
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×