No.007091 大型自动门
发布日期: 2023-10-24
![No.007091 大型自动门](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007091.png )
规格
目的・动作
- 设置在通道上,仅特定作业人员可通过的自动门。
(门的开闭在其他房间管理)
环境·操作性
- 对于门的开闭,需采取安全措施,如在其他房间进行管理等。
- 已在门的周围设置安全栅栏,并在门的上方安装开闭确认用传感器。
- 采用对开门构造,对于各单侧门,推拉1个气缸以约90°的角度开闭。
对象工件
- 用于人的进出或物体的搬入。
- 可搬入外形为W1800×H2400(最大)的物体。
特点
规格・尺寸
- 对于各单侧门,推拉1个气缸以约90°的角度开闭。
- 外形尺寸:W3086×H2530×D610
主要零件的选型依据
- 气缸
- 选择开闭门所需的规格。
- 止推衬套
- 选择可承受门总重量的止推衬套。
设计要点
主要零件的计算过程
- 验证气缸是否具有可开闭门的推力。
- 气缸
- (条件)
门重量:F=900N
轴径:d=30mm
门的摩擦系数:μ=0.5
轴与气缸之间的最短距离:L=100mm - (计算)
将开门的力设为PN后,
F×μ×(d/2)=L×P
900×0.5×15=100×P
P=67.5N ・・・① - 气缸推力=负载率×使用压力×气缸内径截面积(IN)
=0.5×0.4MPa×π/4×(100 ² -30 ² )mm ²
=1429N>67.5N(根据N=①)
- (条件)
- 止推衬套
- 止推衬套1处承受的表面压力=(90kg×9.8/4处)/(π/4×50 ² -π/4×30 ² )=0.2N/mm ² <34.5N/mm ² (安全系数为10时的表面压力)
构造制作与设计要点
- 使用气缸使自动门开闭的构造。
- 对于固定侧、门侧的支架,已通过垫片调整位置,以确保顺利开闭。
- 推力由止推衬套支承的金属垫圈无轴向限制,起到将旋转力均匀传递到衬套上的作用。