No.007093 沟槽导轨卷帘门机构
发布日期: 2023-10-24
![No.007093 沟槽导轨卷帘门机构](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007093.png )
规格
目的・动作
- 通过传感器使传送带传送的工件停在挡板前。
- 使用铝合金型材上的槽,通过气缸使卷帘门开闭。
环境·操作性
- 为了通过气缸进行开闭,自动动作。
- 已使用浮动接头,因此沿槽进行开闭。
对象工件
- 树脂箱体
外形:W100×D100×H100
特点
规格・尺寸
- 行程:150mm
- 外形尺寸:W336×D68×H450
精度・负载
- 现场使用垫片调整间隙以满足所需的滑动性。
主要零件的选型依据
- 铝合金型材
- 不仅采用型材构造,还可用作导轨,因此选择。
设计要点
主要零件的计算过程
- 验证气缸推力是否可开闭卷帘门。
- 气缸
- 气缸内径(d)=16mm
- 气缸推力=负载率×使用压力×缸筒内径截面积
=0.5×0.4Mpa×π/4×16 ² mm ²
=40N>10N(=气缸上安装的总负载:1kg×9.8)
构造制作与设计要点
- 将浮动接头用于气缸前端,可沿型材上的槽顺利开闭。
- 在宽6mm的槽中安装板厚5mm的面板,使其具有一定程度的间隙,可消除扭曲。另外,已安装钣金板和内衬以保持平行。采取以上措施后仍产生扭曲时,需变更内衬的厚度。
- 基本上在接触槽底面的状态下使卷帘门开闭。使用浮动接头而非正交导轨以便沿槽底面滑动。可能会因PET卷帘门的加工精度而产生扭曲,因此需在传送带安装座上安装垫片。(图纸中省略)